Kabelski kanal

Št. artikla: SZ 2595000

Za varno napeljavo kablov, npr. od ohišja ali montažne plošče do vrat.

Št. artikla:
SZ 2595000
Opis izdelka
Za varno napeljavo kablov, npr. od ohišja ali montažne plošče do vrat. Na držalu kabelskega kanala so nameščene pritrdilne točke za standardne kabelske vezice, ki omogočajo pritrditev kablov pri vstopu in izstopu iz kanala.
Material
Polietilen
Obseg dobave
1 kolut = 25 m
Notranji premer
16 mm
Mere
Dolžina: 25 m
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,29 kg
Bruto teža
1,42 kg
Carinska tarifna številka
39173200
EAN
4028177028968
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
SZ Cable conduit, ø 16 mm, L: 25 m