Mikro stikalo za NH ločilnike/NH tanke ločilnike (185 mm)

Št. artikla: SV 3071000

Št. artikla:
SV 3071000
Opis izdelka
Za signalizacijo preklopnega položaja NH enote (pokrov).
Nazivni obratovalni tok maks.
5 A
Za velikost
NH fuse-switch disconnectors, size 000/00
NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 - 3 (185 mm)
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,015 kg
Bruto teža
0,018 kg
Carinska tarifna številka
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Micro-switch, for NH fuse-switch disconnector size 000/00, NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3