Termostat Notranji termostat ohišja

Št. artikla: SK 3110000

Ta termostat je še posebej primeren za krmiljenje ventilatorjev, grelnikov in toplotnih izmenjevalnikov, lahko pa se uporablja tudi kot generator signalov za spremljanje notranje temperature ohišja.

Št. artikla:
SK 3110000
Opis izdelka
Regulator temperature je še posebej primeren za krmiljenje ventilatorjev, grelnikov in toplotnih izmenjevalnikov pa tudi kot oddajnik signala za nadzor notranje temperature ohišja.
Prednosti
Hitra tehnologija priklopa z uporabo priključne letve z vijačno povezavo od zunaj.
Prilagodljiva namestitev na navpično ali vodoravno 35 mm nosilno letev po standardu EN 50 022 in pritrditev z zaskočnim sistemom na ohišju ali na montažno ploščo s priloženim adapterjem
Tehnični podatki
Bimetalni krmilnik kot temperaturno občutljiv element s toplotno povratno zanko
Konfiguracija kontaktov: enopolni preklopni kontakt kot kontakt s hitrim izklopom
Dovoljena obremenitev kontaktov: kategorija 5 – 3 (ogrevanje) AC 10 (4) A (induktivna obremenitev pri cos φ = 0,6)/kategorija 5 – 4 (hlajenje): AC 5 (4) A (induktivna obremenitev pri cos φ = 0,6)/DC = maks. 30 W
Preklopna razlika: približno 1 K ± 0,8 K
Barva
RAL 7035
Paketi
1 pc(s).
Mere
Širina: 71 mm
Višina: 71 mm
Globina: 33,5 mm
Nastavitveno območje
5 °C...60 °C
Nazivna delovna napetost
24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)
Neto teža
0,095 kg
Bruto teža
0,12 kg
Carinska tarifna številka
90321020
EAN
4028177036598
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Opis izdelka
SK Thermostat, enclosure internal thermostat, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Colour RAL 7035, WHD: 71 x 71 x 33.5 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
VDE
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue