Pritrdilni adapter za notranji termostat in higrostat ohišja

Št. artikla: SK 3110200

Z možnostjo montaže vijačnih kabelskih uvodnic za ciljno dovajanje kablov iz ustrezne opreme, kot so ventilatorske in filtrirne enote ter grelniki ohišij. V povezavi z vijačnimi kabelskimi uvodnicami zagotavlja tudi razbremenitev napetosti.

Št. artikla:
SK 3110200
Opis izdelka
Z možnostmi pritrditve vijačnih priključkov za ciljno napeljavo kablov do ustreznih naprav, kot so ventilatorji s SK filtri in grelniki krmilnih ohišij. Skupaj z vijačnimi priključki se uporablja tudi za razbremenitev napetosti.
Barva
RAL 7035
Paketi
1 pc(s).
Za model št.
3110.000
3118.000
Neto teža
0,026 kg
Bruto teža
0,027 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177188723
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27210707
Opis izdelka
SK Bottom-mounted adaptor, for enclosure internal thermostat and hygrostat, for SK 3110.000/3118.000
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical system catalogue