Naguban filter za ventilatorsko-filtrirne enote, strešne ventilatorje, hladilne enote in hladilnike

Št. artikla: SK 3171120

Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.

Št. artikla:
SK 3171120
Zasnova
za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre
Material
PET
Barva
Bela
Opomba
Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
Za model št.
3239.xxx
Mere
Širina: 167 mm
Višina: 167 mm
Globina: 21 mm
Razred filtra
po DIN EN 779: G4
po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
Opomba za model št.
Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,2 kg
Bruto teža
0,22 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177969155
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Pleated filter IP54, for fan-and-filter units/outlet filters 3239.xxx, WHD: 167x167x21 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Tehnični listi
Data sheets