Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

Št. artikla: SK 3173100

Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.

Št. artikla:
SK 3173100
Zasnova
za ventilatorske in filtrirne enote
Opis izdelka
Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej.
Material
Kemična vlakna
Opomba
Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Za model št.
3243....
3244....
3245....
Mere
Širina: 289 mm
Višina: 289 mm
Globina: 17 mm
Razred filtra
po DIN EN 779: G3
po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,12 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177038134
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3243…/3244…/3245…, WHD: 289 x 289 x 17 mm
Odobritve
CSA
UR + C-UR (recognized)
Tehnični listi
Technical system catalogue