Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.
- Št. artikla:
- SK 3174120
- Zasnova
- za strešne ventilatorje
- Material
- Naguban filter: na osnovi poliestra, polikarbonatna tkanina
- Opomba
- Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
- Za model št.
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Mere
- Širina: 265 mm
Višina: 100 mm
Globina: 18 mm - Razred filtra
- po DIN EN 779: M5
po DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 % - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
- Paketi
- 12 pc(s).
- Neto teža
- 0,276 kg
- Bruto teža
- 0,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK Pleated filter IP54, for roof-mounted fans 3138./3139./3140.xxx, WHD: 265x100x18 mm
- Odobritve
- UR + C-UR (recognized)
- Tehnični listi
- Data sheets