Stenska hladilna enota Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Št. artikla: SK 3179801

Hladilne enote Blue e+ S s preizkušeno tehnologijo Blue e+ so energetsko najbolj učinkovite hladilne enote na svetu. To pomeni, da zmanjšujejo ogljični odtis vaših strojev in sistemov. Na voljo v povsem novi zasnovi s številnimi pametnimi funkcijami.

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Št. artikla:
SK 3179801
Zasnova
stenska namestitev
Prednosti
Prispeva k podnebno nevtralni proizvodnji s povprečnim prihrankom energije 75 % in zmanjšanim ogljičnim odtisom
Večnapetostne zmogljivosti in odobritve za posamezne države podpirajo globalno uporabnost
Pametno in preprosto spremljanje prek IoT vmesnika
Uporabniku prijazno upravljanje z aplikacijo Rittal Scan & Service
Material
Jeklena pločevina
General colour
RAL 7035
Barva
Ohišje: RAL 7035
Lamelna rešetka: RAL 7012
Obseg dobave
Sestavni deli
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Možnosti
Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,52 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,32 kW
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opomba
Prosimo, upoštevajte navodila za sestavljanje in namestitev.
S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Primerno samo za uporabo v delno odprtih prostorih (za opis glejte navodila)
Opomba za model št.
Toleranca: 110 V -10 % (99 V) in 240 V +10 % (264 V)
Nazivna vhodna moč
0,36 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 366,6 m³/h
Notranje vezje: 366,6 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,03
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,03
Zasnova
wall-mounted
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 570 mm
Globina: 199 mm
Zahtevan montažni izrez
Širina izreza: 280 mm
Višina izreza: 550 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
Internal circuit IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,16 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,1 t
Nadzor temperature
e+ controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
-20 °C...60 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
3 °C...60 °C
Delovno temperaturno območje toplotne cevi
-20 °C...45 °C
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,26 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,31 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,31 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
32 bar
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,84 kg
Bruto teža
13,84 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177962569
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK Blue e+ S cooling unit, wall-mounted, 0.5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 300 x 570 x 199 mm
Odobritve
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue
Programska oprema
Licence condition
Updater