Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.
- Št. artikla:
- SK 3181125
- Zasnova
- za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre
- Material
- Naguban filter: na osnovi poliestra, polikarbonatna tkanina
Vpojna podloga: 100% poliester - Barva
- Bela
- Opomba
- Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
- Za model št.
- 3239.3xx
- 3239.7xx
- Mere
- Širina: 167 mm
Višina: 167 mm
Globina: 21 mm - Mere vpojne podloge
- Širina: 173 mm
Višina: 173 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
- Opomba za model št.
- Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,24 kg
- Bruto teža
- 0,26 kg
- Carinska tarifna številka
- 56039390
- EAN
- 4028177969100
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK Pleated filter IP55, for fan-and-filter units/outlet filters 3239.xxx, WHD: 167x167x21 mm
- Tehnični listi
- Data sheets