Stenska hladilna enota Blue e+ chemical 1,6 - 5,5 kW

Št. artikla: SK 3187935

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ za kemično industrijo v razredih moči od 1600 W do 5500 W. Zaradi posebne površinske obdelave te enote zagotavljajo optimalno zaščito komponent v onesnaženih okoljih – še posebej v aplikacijah, kjer lahko zrak vsebuje aerosole žveplove kisline.

IoT vmesnik

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Št. artikla:
SK 3187935
Zasnova
stenska namestitev
kemikalija
Prednosti
Povprečno 75 % prihranka energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi
Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti (brez ponovnega ožičenja) in visokih omejitev uporabe
Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilne enote zaradi hlajenja, ki je prijazno do komponent
Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Aplikacije
Načini uporabe, kjer lahko zrak vsebuje aerosole žveplove kisline (npr. papirna industrija, živilska industrija, kemična industrija, galvanizacija in operacije na morju)
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pločevinasti deli in elektronika: prozoren lak
Hladilni krogotok z dvokomponentnim PUR premazom
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Sestavni deli
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Možnosti
Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opomba
Prosimo, upoštevajte navodila za sestavljanje in namestitev.
S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Primerno samo za uporabo v delno odprtih prostorih (za opis glejte navodila)
Opomba za model št.
Toleranca: 110 V -10 % (99 V) in 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) in 480 V +6 % (509 V)
Nazivna vhodna moč
1,05 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 1.250 m³/h
Notranje vezje: 1.250 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) 50/60 Hz
6,2
Zasnova
wall-mounted
Mere
Širina: 450 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 294 mm
Zahtevan montažni izrez
Širina izreza: 433 mm
Višina izreza: 1.579 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
Internal circuit IP 55
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 1,07 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,68 t
Nadzor temperature
e+ controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
-20 °C...60 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
3 °C...60 °C
Delovno temperaturno območje toplotne cevi
-20 °C...45 °C
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
24 bar
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
65 kg
Bruto teža
70 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177935549
Opis izdelka
SK Cooling unit Blue e+ chemical, wall-moutned, 2.6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 450 x 1600 x 294 mm
Odobritve
30 - KC Korea
IEC CB
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue
Programska oprema
Licence condition
Updater