- Št. artikla:
- SK 3237200
- Opis izdelka
- Za prezračevanje s konvekcijo se lahko v spodnjem in zgornjem delu ohišja uporabi izhodni filter.
- Material
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Izhodni filter
Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 92 mm
Višina izreza: 92 mm
- Za model št.
- SK 3237.1xx
- Mere
- Širina: 116,5 mm
Višina: 116,5 mm
Globina: 16 mm
- Razred zaščite NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter
- Type 3
- Type 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter
- IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,134 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177651616
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
-
SK outlet filter, Standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm