- Št. artikla:
- SK 3238200
- Opis izdelka
- Za prezračevanje s konvekcijo se lahko v spodnjem in zgornjem delu ohišja uporabi izhodni filter.
- Material
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Izhodni filter
Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 124 mm
Višina izreza: 124 mm
- Za model št.
- SK 3238.1xx
- Mere
- Širina: 148,5 mm
Višina: 148,5 mm
Globina: 24 mm
- Razred zaščite NEMA
- Type 1 with pleated filter
- Type 12 with chopped-fibre filter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 55 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,17 kg
- Bruto teža
- 0,18 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177651739
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
-
SK outlet filter, Standard, WHD: 148.5 x 148.5 x 24 mm