Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.
- Št. artikla:
- SK 3238300
- Zasnova
- stenska namestitev
- Prednosti
- Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
- Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
- Sestavljanje brez orodja
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Izhodni filter
Naguban filter - Izrez za montažo
- Širina izreza: 124 mm
Višina izreza: 124 mm - Za model št.
- SK 3238.7xx
- Mere
- Širina: 148,5 mm
Višina: 148,5 mm
Globina: 34,2 mm - Razred zaščite NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 55 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,161 kg
- Bruto teža
- 0,206 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177997653
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter unit 3238.7xx, WxH 148.5 x 148.5 mm, RAL 7035