Izhodni filter Standardne

Št. artikla: SK 3239200

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.

Št. artikla:
SK 3239200
Opis izdelka
Za prezračevanje s konvekcijo se lahko v spodnjem in zgornjem delu ohišja uporabi izhodni filter.
Material
ABS
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Izhodni filter
Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken
Izrez za montažo
Širina izreza: 177 mm
Višina izreza: 177 mm
Za model št.
SK 3239.1xx
Mere
Širina: 204 mm
Višina: 204 mm
Globina: 24 mm
Razred zaščite NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 55 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,36 kg
Bruto teža
0,4 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177651852
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK outlet filter, Standard, WHD: 204 x 204 x 24 mm
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions