- Št. artikla:
- SK 3244700
- Zasnova
- stenska namestitev
- Opis izdelka
- Ventilatorsko-filtrirne enote z diagonalno tehnologijo ventilatorjev so tlačno bolj stabilne in zagotavljajo bolj enakomeren pretok zraka. Diagonalna smer pretoka zraka zagotavlja bolj enakomerno odvajanje toplote iz ohišja.
- Prednosti
- Največji pretok zraka zaradi nagubanega filtra, ki je vključen v dobavo
- Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
- Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
- Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka
- Sestavljanje brez orodja
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
- Ventilator
- Diagonal, 1~ capacitor motor
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
- Pri 50 Hz: 867 m³/h
Pri 60 Hz: 910 m³/h
- Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno z nagubanim filtrom
- Pri 50 Hz: 720 m³/h
Pri 60 Hz: 745 m³/h
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
- Pri 50 Hz: 700 m³/h
Pri 60 Hz: 770 m³/h
- Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken
- Pri 50 Hz: 537 m³/h
Pri 60 Hz: 587 m³/h
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 114,4 W
Pri 60 Hz: 153,5 W
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,51 A
Pri 60 Hz: 0,68 A
- Mere
- Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Globina: 156 mm
- Globina namestitve
- 136 mm
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 55 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Razred zaščite NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
- Opomba
- Pri ventilatorsko-filtrirni enoti 3237.XXX se električni priključek izvede preko dveh enojnih žic (dolžine približno 300 mm) na enoti, pri vseh drugih ventilatorsko-filtrirnih enotah pa se uporablja brezvijačna vzmetna sponka
- Delovno temperaturno območje
- -30 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -30 °C...70 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 64 dB(A)
Pri 60 Hz: 66 dB(A)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,8 kg
- Bruto teža
- 5 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177997912
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
-
SK Blue e+ fan-and-filter unit, 867/910 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035