Ventilatorske in filtrirne enote TopTherm z EC tehnologijo

Št. artikla: SK 3245500

Energetsko učinkovita različica ventilatorsko-filtrirnih enot RTT s tehnologijo EC. Od 180 m³/h z integriranim krmilnim vmesnikom (vhod 0–10 V / PWM in izhod tahografskega signala) za regulacijo in nadzor ventilatorja.

Št. artikla:
SK 3245500
Zasnova
stenska namestitev
EC
Opis izdelka
Energetsko učinkovita zasnova filtrirnih ventilatorjev TopTherm z diagonalno tehnologijo ventilatorjev. Za nadzor in krmiljenje ventilatorjev od 3240.50x do 3245.51x. Integriran nadzorni vmesnik z izhodnim signalom tahometra omogoča krmiljenje ventilatorjev ter spremljanje hitrosti in delovanja ventilatorjev.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken
Ventilator
Diagonal, EC motor
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
Pri 50 Hz: 1.125 m³/h
Pri 60 Hz: 1.125 m³/h
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
Pri 50 Hz: 890 m³/h
Pri 60 Hz: 890 m³/h
Pretok zraka z izhodnim filtrom, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken (količina x številka naročila)
1 x 3243200: 630 m³/h
2 x 3243200: 770 m³/h
Nazivna delovna napetost
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 165 W
Pri 60 Hz: 165 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 1,33 A
Pri 60 Hz: 1,33 A
Mere
Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Globina namestitve
130,5 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 52 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Razred zaščite NEMA
Type 1
Type 12
Type 3
Type 3R with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Nadzorni vmesnik
Da
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
Opomba
Za povečanje pretoka zraka se lahko po izbiri uporabi nagubani filter (glejte karakteristično krivuljo). Primerno za uporabo z ventilatorsko-filtrirnimi enotami, strešnimi ventilatorji in izpušnimi filtri.
Za še bolj učinkovito delovanje ali za nadzor ventilatorskih in filtrirnih enot priporočamo uporabo EC regulatorja hitrosti za EC ventilatorske in filtrirne enote (od 180 m³/h zračnega pretoka naprej).
Delovno temperaturno območje
-25 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-25 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 72 dB(A)
Pri 60 Hz: 72 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,96 kg
Bruto teža
4,16 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177652262
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EC technology
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details