Filtrirna podloga za hladilne enote, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Št. artikla: SK 3286300

V prašnem okolju priporočamo uporabo filtrirnih podlog. To olajša čiščenje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesnaženosti.

Št. artikla:
SK 3286300
Opis izdelka
Hladilne enote zahtevajo malo vzdrževanja in so dostavljene brez filtrirnih podlog. Filtrirne podloge se lahko uporabljajo v ekstremnih pogojih.
Prednosti
Temperaturna odpornost od -40 °C do +80 °C
Material
Poliuretanska pena z odprtimi celicami
Za model št.
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Mere
Širina: 265 mm
Višina: 200 mm
Globina: 10 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: Cooling units and air/air heat exchangers
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,042 kg
Bruto teža
0,047 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177325326
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK filter mat, for wall-mounted-cooling unit SK 3302/3303/3361, for Air/air heat exchanger 3126, WHD: 265 x 200 x 10 mm
Tehnični listi
Technical system catalogue