V prašnem okolju priporočamo uporabo filtrirnih podlog. To olajša čiščenje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesnaženosti.
- Št. artikla:
- SK 3286400
- Opis izdelka
- Hladilne enote zahtevajo malo vzdrževanja in so dostavljene brez filtrirnih podlog. Filtrirne podloge se lahko uporabljajo v ekstremnih pogojih.
- Prednosti
- Temperaturna odpornost od -40 °C do +80 °C
- Material
- Poliuretanska pena z odprtimi celicami
- Za model št.
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366....
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- Mere
- Širina: 344 mm
Višina: 268 mm
Globina: 10 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: Cooling units and air/air heat exchangers
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,075 kg
- Bruto teža
- 0,08 kg
- Carinska tarifna številka
- 56039390
- EAN
- 4028177325333
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK filter mat, for wall-mounted-cooling unit, for SK 3304/05/28/29/32/66, WHD: 344 x 268 x 10 mm