V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.
- Št. artikla:
- SK 3286410
- Opis izdelka
- Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
- Material
- Aluminij
- Za model št.
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366...
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- 3360.100
- Mere
- Širina: 344 mm
Višina: 268 mm
Globina: 10 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,3 kg
- Bruto teža
- 0,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 84219990
- EAN
- 4028177325395
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK metal filters, for cooling unit, Air/air heat exchanger and Chiller, WHD: 344 x 268 x 10 mm
- Dokumentacija
- Info sheet