Za odvajanje kondenzata. Za priklop na hladilne enote ohišij in toplotne izmenjevalnike zrak/voda.
- Št. artikla:
- SK 3301610
- Opis izdelka
- Za odvajanje in transport kondenzata. Za priklop na hladilne enote krmilnega ohišja in toplotne izmenjevalnike zrak/voda.
- Material
- PVC, prozorno
- Premer
- 10 mm
- Dolžina
- 10 m
- Debelina materiala
- 1,5 mm
- Za model št.
- 3212....
- 3303....
- 3361....
- 3302.1xx
- 3302.2xx
- Mere
- Dolžina: 10 m
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,6 kg
- Bruto teža
- 0,738 kg
- Carinska tarifna številka
- 40094200
- EAN
- 4028177438293
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis izdelka
- SK Condensate hose, Ø 10 x 1.5 mm, length 10 m
- Dokumentacija
- Info sheet