Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

Št. artikla: SK 3321700

Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.

Št. artikla:
SK 3321700
Zasnova
za ventilatorske in filtrirne enote
Opis izdelka
Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej.
Material
Kemična vlakna
Opomba
Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
Za model št.
3237.2xx/3237.1xx
Mere
Širina: 89 mm
Višina: 89 mm
Globina: 10 mm
Razred filtra
po DIN EN 779: G2
po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,005 kg
Bruto teža
0,007 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177184282
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3237…,, WHD: 89 x 89 x 10 mm
Tehnični listi
Technical system catalogue