Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z močjo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim električnim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "ležečih" in "ploščatih" izvedbah.
- Št. artikla:
- SK 3332640
- Zasnova
- stenska namestitev
- Opis izdelka
- Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e v razredih moči od 300 W do 4000 W in od 1000 W z vgrajenim električnim izparevanjem kondenzata.
- Prednosti
- Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
- Product modification
- Enota bo na voljo s hladilnim sredstvom R134a do 31. decembra 2026. Od 1. januarja 2025 enota ne bo več izpolnjevala zahtev GWP za ameriški trg. Kot alternativo priporočamo uporabo hladilne enote Blue e+.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Barva
- RAL 9007
- Obseg dobave
- Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata - Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 4,35 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 3,52 kW - Nazivna delovna napetost
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 4,2 A
Pri 60 Hz: 4,2 A - Maks. zagonski tok
- Pri 50 Hz: 9,2 A
Pri 60 Hz: 11 A - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 2.000 m³/h
Notranje vezje: 1.500 m³/h - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18 - Zasnova
- wall-mounted
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 1.580 mm
Globina: 340 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R134a
Količina: 2,995 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 4,28 t - Nadzor temperature
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- 10 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...55 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 2 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 2,34 kW - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 28 bar
- Predvarovalka
- Odklopnik motorja: 6,3...10 A
- Opomba za model št.
- Podaljšani dobavni roki
- Popolna namestitev ni mogoča
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 102,6 kg
- Bruto teža
- 108 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177379923
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
- SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 3.95 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 500 x 1580 x 340 mm
- Dokumentacija
- Instructions – R-513A
- Instructions – R134a
- Safety instructions