- Št. artikla:
- SZ 4116000
- Opis izdelka
- Za pritrditev na okvir vrat na poljubni višini.
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Višina odmika
- 210 mm
- Širina odmika
- 455 mm
- Za prilagoditeV vratih s širino
- 600 mm
- Mere
- Globina: 90 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,034 kg
- Bruto teža
- 1,24 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177091818
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis izdelka
-
SZ Wiring plan pockets, for VX, TS, VX SE, PC, TP pedestal, sheet steel, for door width: 600 mm, D: 90 mm