z montažno opremo, z ali brez priključnega kabla.
- Št. artikla:
- SZ 4127010
- Zasnova
- Brez priključnega kabla
- Opomba
- Za vgradnjo v VX IT samo skupaj z montažnim nosilcem VX za stikalo na vratih
- Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
- 6000 V AC
- Nazivna izolacijska napetost
- 400 V AC
- Možnosti namestitve
- za LED sistemsko luč
- za standardno in stropno luč brez integriranega stikala za vrata
- za hladilne enote in toplotne izmenjevalnike zrak-voda
- Električna povezava
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Nazivna delovna napetost
- 400 V
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 40
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,068 kg
- Bruto teža
- 0,076 kg
- Carinska tarifna številka
- 85365019
- EAN
- 4028177497740
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis izdelka
- SZ Door-operated switch, with accessory for interior installation, without connection cable
- Dokumentacija
- Instructions