Z LED priključnim kablom ali z LED povezovalnim kablom.
- Št. artikla:
- SZ 4315810
- Zasnova
- Stikalo za vrata z LED priključnim kablom (odprti konec/kabelska puša)
- Dolžina
- 3.000 mm
- Opomba
- Door-operated switch 4127010 including LED connection cable (open end/cable bush)
- Za model št.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Mere
- Dolžina: 3.000 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,19 kg
- Bruto teža
- 0,222 kg
- Carinska tarifna številka
- 85365019
- EAN
- 4028177630161
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ Door-operated switch, for System light LED compact, L: 3000 mm, with LED connection cable
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Info sheet