Napajalnik, vhodna napetost 100 - 230 V AC, izhodna napetost 24 V DC, 1 A
- Št. artikla:
- SZ 4315860
- Dolžina priključnega kabla
- 1.800 mm
- Vhodna napetost
- 100 – 230 V AC
- Nazivna izolacijska napetost
- 300 V AC
- Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
- 6000 V AC
- Izhodni tok (maks.)
- 1 A
- Za model št.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Izhodna napetost
- Izhodna napetost: 24 V DC
- Nazivna delovna napetost
- 264 V
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,14 kg
- Bruto teža
- 0,15 kg
- Carinska tarifna številka
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SZ Adaptor power pack, for System light LED compact, 100-230 V/24 V DC, 1 A