Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Št. artikla: TS 4599100

Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.

Št. artikla:
TS 4599100
Opis izdelka
Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki
Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
320 mm
Za prilagoditeV vratih s širino
380 mm
Možnosti namestitve AX
Širina vrat 380 mm, z odmično ključavnico
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Širina/globina: 380 mm
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
3,16 kg
Bruto teža
3,308 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177939035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Support strip, for door width 380 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details