Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Št. artikla: TS 4695000

Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.

Št. artikla:
TS 4695000
Opis izdelka
Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki
Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
440 mm
Možnosti namestitve VX
Globina ohišja 500 mm
Možnosti namestitve VX SE
V ohišjih z globino 500 mm, na zunanji montažni ravni
Možnosti namestitve AX
Širina vrat 500 mm, z odmično ključavnico
V vratih s širino 500 mm, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja, v vratih na tečajih
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
V vratih s širino 500 mm, pri vratih na tečajih, skupaj s perforirano vratno letvijo
Možnosti namestitve TS
V ohišjih s širino/globino 500 mm, na zunanji montažni ravni
Možnosti namestitve AE
V ohišjih s širino/višino 500 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AE
Možnosti namestitve TP
V TP podstavku in enodelnem konzolnem podstavku, 500 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo za TP, kompaktno ohišje HD
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Širina/globina: 500 mm
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
4,4 kg
Bruto teža
4,603 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Support strip, for VX, TS, VX SE, TP, for outer mounting level: for W/D: 500 mm, L: 440 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details