Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.
- Št. artikla:
- TS 4696000
- Opis izdelka
- Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
- Tehnični podatki
- Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 540 mm
- Možnosti namestitve VX
- V ohišjih s širino/globino 600 mm
- Možnosti namestitve VX SE
- V ohišjih s širino/globino 600 mm, na zunanji montažni ravni
- Možnosti namestitve AX
- Širina vrat 600 mm, z odmično ključavnico
- V vratih s širino 600 mm, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja, v vratih na tečajih
- Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
- V vratih s širino 600 mm, pri vratih na tečajih, skupaj s perforirano vratno letvijo
- Možnosti namestitve PC
- V ohišjih s širino 600 mm, na zunanji montažni ravni
- Možnosti namestitve WI
- V ohišjih s širino/globino 600 mm, na zunanji montažni ravni
- Možnosti namestitve TS
- V ohišjih s širino/globino 600 mm, na zunanji montažni ravni
- Možnosti namestitve AE
- V ohišjih s širino/višino 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AE
- Možnosti namestitve TP
- V konzolah za 3-delno montažo, v višini pokrova ohišja, skupaj s tirnico za notranjo montažo za TP, kompaktno ohišje HD
- Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
- V podnožjih/podstavkih s širino/globino 600 mm na okrasnih ploščah podnožja/podstavka, skupaj z nosilcem za montažo podnožja/podstavka
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Širina/globina: 600 mm - Primerno za
- VX sistem podnožja/podstavka
- Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 5,22 kg
- Bruto teža
- 5,54 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 21,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177108158
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- TS Support strip, for VX, TS, VX SE, TP, for outer mounting level: for W/D: 600 mm, L: 540 mm
- Dokumentacija
- Info sheet