Plošča z uvodnicami za TP

Št. artikla: CM 5001240

Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami.

Št. artikla:
CM 5001240
Zasnova
Drsna plošča
Opis izdelka
Izenačevanje potencialov je zagotovljeno prek pritrdilnih elementov in ozemljitvenih točk.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Za večjo stabilnost in univerzalen vhod kablov je osnovna odprtina razdeljena po širini za ohišja s širino 1000, 1200 in 1600 mm in je primerna za različne konfiguracije.
Za popolno zapiranje podnožja v TS-IT je treba kombinirati več modluarnih plošč uvodnic.
Mere
Globina: 150 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
TS
CM
TP
Širina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,35 kg
Bruto teža
1,36 kg
Carinska tarifna številka
72092690
EAN
4028177681248
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Sliding gland plate, D: 150 mm, For W: 800 mm