Modul s kolesi za VX, VX IT

Št. artikla: VX 5301518

Za enostavno premikanje neposredno na mestu uporabe, tudi pri popolnoma konfiguriranih ohišjih.

Št. artikla:
VX 5301518
Obseg dobave
1 transportni modul z 2 kolesoma
1 transportni modul z 2 kolesoma, fiksen
Sestavni deli
Mere
Širina: 756 mm
Višina: 82,5 mm
Globina: 79 mm
Navodila za sestavljanje
Osnovna plošča mora biti na pritrdilnih točkah odprta
Primerno za
Vrsta ohišja: VX: = 800 mm
Vrsta ohišja: VX IT
Nosilnost
Največja dovoljena obremenitev: statična 15.000 N
Največja dovoljena obremenitev: dinamična 10.000 N
Opomba
Največja dovoljena nosilnost (dinamična) 10.000 N se nanaša na prevoz s kolesi po ravnih tleh.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11,5 kg
Bruto teža
12,12 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Opis izdelka
Castor module for VX IT, for W: 800 mm, for easy movement directly at the point of use, for mounting directly on the enclosure.
Dokumentacija
Further instructions
Instructions