Zračna pregradna plošča za VX IT 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamični

Št. artikla: DK 5302001

Za lo?evanje vro?ih/hladnih con v ohi?ju z zadr?evanjem prehodov ali z uporabo LCP sistema.
Št. artikla:
DK 5302001
Opis izdelka
Za ciljno povečanje energetske učinkovitosti klimatske naprave.
Prednosti
Navpična krtačna letev za zaščito pred trki pri nameščenih tirnicah na zunanji montažni ravni.
Aplikacije
Za ločevanje vročih/hladnih con znotraj ohišja s predelnimi stenami ali z uporabo LCP sistema.
Material
Jeklena pločevina
Polnilna plošča: plastika, UL 94-HB, brez halogenov
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
2 navpični obrobi
2 vodoravni obrobi
4 krtačni trakovi
4 kosi celične PU pene
Sestavni deli
4 zaščitne plošče, 482,6 mm (19"), 1 U
Navodila za sestavljanje
Navpične obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti tako na sprednji kot na zadnji 482,6 mm (19") montažni kotnik za pregrado.
Vodoravne obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti samo na sprednje montažne kotnike 482,6 mm (19").
Montažne izreze velikosti 482,6 mm (19"), integrirane v predelne stene, je mogoče po izbiri zatesniti s priloženimi polnilnimi ploščami ali pa jih uporabiti za namestitev dodatnih komponent oziroma za napeljavo kablov. Glejte obseg dobave, specifičen za izdelek.
Primerno za
Širina: = 800 mm
Višina: = 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,001 kg
Bruto teža
0,001 kg
Carinska tarifna številka
56090000
EAN
4028177955165
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Opis izdelka
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 800x1200 mm, RAL 9005
Dokumentacija
Instructions