Ta izdelek bo ukinjen dne: 31. avg. 2024
- Št. artikla:
- DK 5302003
- Opis izdelka
- Za ciljno povečanje energetske učinkovitosti klimatske naprave.
- Prednosti
- Navpična krtačna letev za zaščito pred trki pri nameščenih tirnicah na zunanji montažni ravni.
- Aplikacije
- Za ločevanje vročih/hladnih con znotraj ohišja s predelnimi stenami ali z uporabo LCP sistema.
- Material
- Jeklena pločevina
Polnilna plošča: plastika, UL 94-HB, brez halogenov
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB - Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 2 navpični obrobi
2 vodoravni obrobi
4 krtačni trakovi
4 kosi celične PU pene
Sestavni deli
6 zaščitnih plošč, 482,6 mm (19"), 1 U - Navodila za sestavljanje
- Navpične obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti tako na sprednji kot na zadnji 482,6 mm (19") montažni kotnik za pregrado.
- Vodoravne obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti samo na sprednje montažne kotnike 482,6 mm (19").
- Montažne izreze velikosti 482,6 mm (19"), integrirane v predelne stene, je mogoče po izbiri zatesniti s priloženimi polnilnimi ploščami ali pa jih uporabiti za namestitev dodatnih komponent oziroma za napeljavo kablov. Glejte obseg dobave, specifičen za izdelek.
- Primerno za
- Širina: = 800 mm
Višina: = 1.800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,001 kg
- Bruto teža
- 0,001 kg
- Carinska tarifna številka
- 56090000
- EAN
- 4028177955189
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis izdelka
- Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 800x1800 mm, RAL 9005
- Dokumentacija
- Instructions