- Št. artikla:
- DK 5302004
- Opis izdelka
- Za ciljno povečanje energetske učinkovitosti klimatske naprave.
- Prednosti
- Navpična krtačna letev za zaščito pred trki pri nameščenih tirnicah na zunanji montažni ravni.
- Aplikacije
- Za ločevanje vročih/hladnih con znotraj ohišja s predelnimi stenami ali z uporabo LCP sistema.
- Material
- Jeklena pločevina
Polnilna plošča: plastika, UL 94-HB, brez halogenov
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 2 navpični obrobi
2 vodoravni obrobi
4 krtačni trakovi
4 kosi celične PU pene
Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Navpične obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti tako na sprednji kot na zadnji 482,6 mm (19") montažni kotnik za pregrado.
- Vodoravne obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti samo na sprednje montažne kotnike 482,6 mm (19").
- Montažne izreze velikosti 482,6 mm (19"), integrirane v predelne stene, je mogoče po izbiri zatesniti s priloženimi polnilnimi ploščami ali pa jih uporabiti za namestitev dodatnih komponent oziroma za napeljavo kablov. Glejte obseg dobave, specifičen za izdelek.
- Primerno za
- Širina: = 600 mm
Višina: = 2.000 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,92 kg
- Bruto teža
- 2,52 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 9,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 56090000
- EAN
- 4028177955196
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis izdelka
-
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 600x2000 mm, RAL 9005