Za montažo med sprednjim in zadnjim parom montažnih kotov za 482,6 mm (19") standardne montažne kote in 482,6 mm (19") dinamične montažne kote v VX IT.
- Št. artikla:
- VX 5302032
- Opis izdelka
- Stranska perforacija sistema za montažo pribora in za prezračevanje komponent od strani.
- Prednosti
- Preprosto namestite v sistemske luknje 482,6 mm (19") montažnih nosilcev po nastavitvi zahtevane razdalje 482,6 mm (19") med nivoji
- Aplikacije
- Za pritrditev med sprednjo in zadnjo 482,6 mm (19") montažno ravnino
- Za podporo težke opreme
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Nosilnost
- 2000 N, statična
- Opomba
- Učinkovita kontaktna površina 35 mm na stran
- Možnosti namestitve
- za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne: razdalja med nivoji 520/545 mm
- za 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamične: razdalja med nivoji 500/525 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,76 kg
- Bruto teža
- 1,76 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177952614
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm
- Dokumentacija
- Instructions