Drsna tirnica, 2 U, statična namestitev, za težke obremenitve za VX IT

Št. artikla: VX 5302033

Za montažo med sprednjim in zadnjim parom montažnih kotov za 482,6 mm (19") standardne montažne kote in 482,6 mm (19") dinamične montažne kote v VX IT.

Št. artikla:
VX 5302033
Opis izdelka
Stranska perforacija sistema za montažo pribora in za prezračevanje komponent od strani.
Prednosti
Preprosto namestite v sistemske luknje 482,6 mm (19") montažnih nosilcev po nastavitvi zahtevane razdalje 482,6 mm (19") med nivoji
Aplikacije
Za pritrditev med sprednjo in zadnjo 482,6 mm (19") montažno ravnino
Za podporo težke opreme
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Nosilnost
2000 N, statična
Opomba
Učinkovita kontaktna površina 35 mm na stran
Možnosti namestitve
za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne: razdalja med nivoji 620/645 mm
za 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamične: razdalja med nivoji 600/625 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,18 kg
Bruto teža
2,18 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177952621
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm
Dokumentacija
Instructions