Drsna tirnica, 1 U, nastavljiva globina za VX IT, TE, TX CableNet

Št. artikla: DK 5302035

Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.

Št. artikla:
DK 5302035
Prednosti
Montaža brez orodja od spredaj s strani ene osebe za prihranek časa
Vse tri pritrdilne luknje v EIA sistemskih luknjah so na voljo za pritrditev opreme z vijaki.
Druga možnost je tudi neposredna vijačna pritrditev v TE 8000 na sistemske luknje velikosti 482,6 mm (19")
Aplikacije
Za montažo na sprednjo montažno raven
Za podporo težke opreme
Za prilagoditev individualnim razdaljam med 482,6 mm (19") nivoji
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
482,6 mm (19") L montažni kotniki, spredaj in zadaj
482,6 mm (19") montažni okvirji spredaj in zadaj
za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne
za 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamične
Nosilnost
1500 N
Opomba
Učinkovita kontaktna površina 25 mm na stran
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
TE
TX CableNet
Razdalja med nivoji
600 ‐ 825 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,86 kg
Bruto teža
3,06 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177952645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
Slide rail, 1 U, depth-variable, for VX IT mounting angles, standard and dynamic, for TS IT L-shaped mounting angles, for TE mounting frame, for mounting on the front mounting level, load capacity 1500 N.
Dokumentacija
Instructions