Kabelski kanal za VX, VX IT

Št. artikla: VX 5302122

Za vpenjanje in usmerjanje kablov v omrežnih in strežniških aplikacijah.

Št. artikla:
VX 5302122
Prednosti
Enostavna montaža s hitrim pritrjevanjem brez orodja
Alternativno primerno za pritrditev z vijaki
Integrirane večnamenske luknje za pritrditev komponent za kabelsko napeljavo
Vgrajene montažne luknje za pritrditev PDU enot v razmaku 7 U prek vdolbine za ključavnico
Aplikacije
Za navpično napeljavo kablov in razbremenitev napetosti pri omrežnih in strežniških aplikacijah
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Na VX IT okvirju med strešnim in osnovnim okvirjem, po vseh straneh
V 800 mm širokih VX IT ohišjih je alternativno podprta pritrditev z vijaki med zgornjim in spodnjim globinskim nosilcem
Navodila za sestavljanje
Za montažo po celotni globini ohišja na okvir s sponko za hitro odpiranje. Pri montaži v ohišja širine 800 mm je podprta dodatna vijačna pritrditev na globinske nosilce 482,6 mm (19") konfiguracije
Mere
Širina: 145 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
Višina: = 2.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,8 kg
Bruto teža
5,02 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177952720
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Opis izdelka
Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening
Dokumentacija
Instructions