Zaprto omrežno/strežniško ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. 482,6 mm (19") notranja izvedba s 482,6 mm (19") globinsko nastavljivimi montažnimi letvami v standardni izvedbi, na voljo v različnih dimenzijah.
- Št. artikla:
- VX 5303124
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano
Zadnja vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005
Notranja namestitev: RAL 9005
Ročaj in tečaji: RAL 9005 - Obseg dobave
- Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 800 mm - Enote
- 24 U
- Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
- 150 mm / 130 mm
- Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja
- spredaj in zadaj
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 520 mm
- 482,6 mm (19") priključek
- na prečni nosilec, pritrjen z vijaki zgoraj in spodaj
- Zasnova
- Standard
- Zasnova strehe
- večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
- Zasnova zadnjih vrat
- Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
- Zasnova sprednjih vrat
- Steklena aluminijasta vrata, zaprta, enodelna, 180° tečaji
- Zasnova montažnih kotnikov
- 482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT
- Zasnova tal
- Odprto
- Različica s 482,6 mm (19") nivojem
- spredaj in zadaj
- Položaj montažnih kotnikov
- 482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
- Nosilnost
- 8.000 N
- Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416
- 8.000 N
- IK koda
- IK08
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 74,3 kg
- Bruto teža
- 84,2 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 207,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177944848
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 U
- Dokumentacija
- Instructions