Zaprto ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. Na voljo brez 482,6 mm (19") notranjih elementov kot prazno ohišje za individualno konfiguracijo v različnih dimenzijah in z razredom zaščite do IP 55.
- Št. artikla:
- VX 5306190
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Zadnja vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005
Ročaj in tečaji: RAL 9005 - Obseg dobave
- Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Strešna plošča, enodelna, zaprta
Talna plošča s kabelskimi uvodnicami, večdelna, zaprta
Komplet tesnil in tesnil za plošče z uvodnicami (priloženo)
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm - Enote
- 42 U
- Enote
- 42 U
- Zasnova strehe
- enodelna, zaprta
- Zasnova zadnjih vrat
- Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
- Zasnova sprednjih vrat
- Steklena aluminijasta vrata, zaprta, enodelna, 180° tečaji
- Zasnova montažnih kotnikov
- brez
- Zasnova tal
- Talna plošča s kabelskimi uvodnicami, večdelna, zaprta
- Položaj montažnih kotnikov
- brez
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
- IK koda
- IK08
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 80,64 kg
- Bruto teža
- 90,8 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 223,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177944930
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55
- Dokumentacija
- Instructions