Zaprto omrežno/strežniško ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. Predsestavljeno z izborom praktične opreme. 482,6 mm (19") notranja izvedba s 482,6 mm (19") nihajnim okvirjem za neposreden dostop do zadnje strani 482,6 mm (19") komponent s kotom odpiranja 130°.
- Št. artikla:
- VX 5307157
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
Plastika
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano
Zadnja plošča in streha: temeljni premaz, prašno barvno
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir ohišja, zadnja plošča in streha: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005
Notranja namestitev, podnožje/podstavek: RAL 9005
Ročaj in tečaji: RAL 9005 - Obseg dobave
- Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj (180°), z udobnim ročajem za polcilinder in varnostna ključavnica 3524 E
Zadnja plošča
Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, s stranskim vhodom za kabel v globino in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
Osnovni modul, nameščen spredaj kot polnilna plošča
Nihajni okvir, velik, s stransko obrobo za namestitev 482,6 mm (19") montažnih komponent z izkoriščanjem celotne višine ohišja, 130°
Stranske plošče, enodelne, za pritrditev z vijaki
VX sistem podnožja/podstavka, 100 mm, prezračevano
Vogalni deli podnožja/podstavka in obrobe, stranice, pritrjeno z vijaki
Obrobe podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, ter vogalni in povezovalni pokrovi so priloženi
4 nivelirne noge, M12, vključno z adapterjem za podnožje/podstavek (priloženo)
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
4 kombinirane tirnice za notranjo in zunanjo raven montaže, za prilagajanje globini ohišja (priloženo)
10 kovinskih obročev za napeljavo kablov, 125 x 65 mm (priloženo)
IPPC paleta
Osnovni modul, nameščen spredaj kot polnilna plošča, globina 175 mm - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm - Enote
- 40 U
- Višina, vključno s podnožjem/podstavkom
- 2.100 mm
- Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
- 150 mm / 520 mm
- Zasnova
- Swivel frame
- Zasnova strehe
- večdelna, odstranljiva, s stranskim vhodom za kabel v globino in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
- Zasnova zadnjih vrat
- Zadnja plošča
- Zasnova sprednjih vrat
- Steklena aluminijasta vrata, zaprta, enodelna, 180° tečaji
- Zasnova montažnih kotnikov
- Nihajni okvir
- Zasnova tal
- Osnovni modul, nameščen spredaj kot polnilna plošča
- Različica s 482,6 mm (19") nivojem
- Nihajni okvir: 482,6 mm (19"), sestavljen
- Nosilnost
- 3.500 N
- IK koda
- IK08
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 138 kg
- Bruto teža
- 150 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- VX IT network/server rack standard, WHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, pre-configured, glazed aluminium door at the front, 180° hinges, one-piece solid rear door, comfort handle for profile half-cylinder
- Dokumentacija
- Instructions