Omrežno/strežniško ohišje VX IT s prezračevanimi vrati, z montažnimi kotniki 482,6 mm (19") Dynamic

Št. artikla: VX 5311816

Prezračevano omrežno/strežniško ohišje VX IT za nadzor klime v prostoru. 482,6 mm (19") notranja izvedba s 482,6 mm (19") globinsko nastavljivimi montažnimi letvami v dinamični izvedbi, na voljo v različnih dimenzijah.

PDU UK basic

Notranji zatič za stransko ploščo, pritrjeno z vijaki, jeklena pločevina

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, merilna različica

PDU managed

Št. artikla:
VX 5311816
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano
Zadnja vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005
Notranja namestitev, prezračevalna rešetka spredaj: RAL 9005
Ročaj in tečaji: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo
Sprednja vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana), 180° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja približno 85 % perforirana), navpično deljena, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.200 mm
Enote
42 U
Enote
42 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
150 mm / 325 mm
Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja
spredaj in zadaj
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
725 mm
482,6 mm (19") priključek
na globinskih oporah, pritrjenih z vijaki zgoraj in spodaj
Zasnova
dynamic
Zasnova strehe
večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
Zasnova zadnjih vrat
Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, navpično deljena, 180° tečaji
Zasnova sprednjih vrat
Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana, enodelna, 180° tečaji
Zasnova montažnih kotnikov
Dinamični 482,6 mm (19") montažni kotniki v VX IT
Zasnova tal
Odprto
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Položaj montažnih kotnikov
482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Nosilnost
18.000 N
Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416
15.000 N
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
110 kg
Bruto teža
112,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
275,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177945234
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
VX IT, 19" mounting angles, dynamic, front and rear, vented, WHD: 800 x 2000 x 1200 mm, 42 U
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Visio Shapes