Prezračevano omrežno/strežniško ohišje VX IT za nadzor klime v prostoru. 482,6 mm (19") notranja izvedba s 482,6 mm (19") globinsko nastavljivimi montažnimi letvami v standardni izvedbi, na voljo v različnih dimenzijah.
- Št. artikla:
- VX 5313113
- Zasnova
- Prezračevano
Standardne
s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki - Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano
Zadnja vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005
Notranja namestitev, prezračevalna rešetka spredaj: RAL 9005
Ročaj in tečaji: RAL 9005 - Obseg dobave
- Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo
Sprednja vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana), 180° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana)
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, s kabelsko uvodnico v kotnih delih spredaj in zadaj
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, navpično deljena, 180° tečaji - Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 2.200 mm
Globina: 1.000 mm - Enote
- 47 U
- Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
- 87 mm / 193 mm
- Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja
- spredaj in zadaj
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 720 mm
- 482,6 mm (19") priključek
- z montažnim nosilcem, pritrjenim z vijaki na okvir zgoraj in spodaj
- Zasnova
- Standard
- Zasnova strehe
- večdelna, s kabelsko uvodnico v kotnih delih spredaj in zadaj
- Zasnova zadnjih vrat
- Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, navpično deljena, 180° tečaji
- Zasnova sprednjih vrat
- Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana, enodelna, 180° tečaji
- Zasnova montažnih kotnikov
- 482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT
- Zasnova tal
- Odprto
- Različica s 482,6 mm (19") nivojem
- spredaj in zadaj
- Položaj montažnih kotnikov
- 482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
- Nosilnost
- 15.000 N
- Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416
- 12.000 N
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 71,6 kg
- Bruto teža
- 84,6 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 208,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177945296
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 600 x 2200 x 1000 mm, 47 U
- Dokumentacija
- Instructions