Omrežno/strežniško ohišje VX IT s prezračevanimi vrati, s standardnimi 482,6 mm (19") montažnimi kotniki

Št. artikla: VX 5315118

Prezračevano omrežno/strežniško ohišje VX IT za nadzor klime v prostoru. 482,6 mm (19") notranja izvedba s 482,6 mm (19") globinsko nastavljivimi montažnimi letvami v standardni izvedbi, na voljo v različnih dimenzijah.

PDU basic

PDU UK basic

PDU metered

PDU metered plus

PDU UK, merilna različica

PDU managed

PDU switched

Priključni kabel za PSM/PDU

PSM priključni modul

PSM zbiralne sponke

Merilni moduli PSM s CAN vodilom za PSM zbiralne sponke

Prenapetostna zaščita PSM

PSM Zero-U-Space

Priključni kabel za tirnico PSM

Kabelska ključavnica PSM za vse module s konfiguracijami konektorjev EN 60 320 C13

Vtičnica v aluminijastem kanalu

Vtičnica za konektorje IEC 320

IT LED sistemska luč za IT sisteme ohišij in IT ohišja

Komplet za izenačevanje potencialov za VX IT

Komplet za izenačevanje potencialov, različica Plus za VX IT

Št. artikla:
VX 5315118
Zasnova
Prezračevano
Standardne
s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano
Zadnja vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005
Notranja namestitev, prezračevalna rešetka spredaj: RAL 9005
Ročaj in tečaji: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo
Sprednja vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana), 180° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana)
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, s kabelsko uvodnico v kotnih delih spredaj in zadaj
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, navpično deljena, 180° tečaji
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.200 mm
Globina: 1.200 mm
Enote
47 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
150 mm / 330 mm
Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja
spredaj in zadaj
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
720 mm
482,6 mm (19") priključek
z montažnim nosilcem, pritrjenim z vijaki na okvir zgoraj in spodaj
Zasnova
Standard
Zasnova strehe
večdelna, s kabelsko uvodnico v kotnih delih spredaj in zadaj
Zasnova zadnjih vrat
Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, navpično deljena, 180° tečaji
Zasnova sprednjih vrat
Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana, enodelna, 180° tečaji
Zasnova montažnih kotnikov
482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT
Zasnova tal
Odprto
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
spredaj in zadaj
Položaj montažnih kotnikov
482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Nosilnost
15.000 N
Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416
12.000 N
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
84 kg
Bruto teža
92,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
209,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177945364
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 600 x 2200 x 1200 mm, 47 U
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Visio Shapes