Omrežno/strežniško ohišje VX IT s steklenimi vrati, s standardnimi montažnimi kotniki 482,6 mm (19")

Št. artikla: VX 5325121

Zaprto omrežno/strežniško ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. 482,6 mm (19") notranja izvedba s 482,6 mm (19") globinsko nastavljivimi montažnimi letvami v standardni izvedbi, na voljo v različnih dimenzijah.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, merilna različica

PDU basic

PDU metered plus

Št. artikla:
VX 5325121
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano
Zadnja vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005
Notranja namestitev: RAL 9005
Ročaj in tečaji: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, z vodoravnim vhodom za kable na zadnji strani in pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 800 mm
Globina: 600 mm
Enote
15 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
87 mm / 435 mm
Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja
spredaj
482,6 mm (19") priključek
z montažnim nosilcem, pritrjenim z vijaki na okvir zgoraj in spodaj
Zasnova
Standard
Zasnova strehe
večdelna, z vodoravnim vhodom za kable na zadnji strani in pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
Zasnova zadnjih vrat
Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Zasnova sprednjih vrat
Steklena aluminijasta vrata, zaprta, enodelna, 180° tečaji
Zasnova montažnih kotnikov
482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT
Zasnova tal
Odprto
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
spredaj
Položaj montažnih kotnikov
482,6 mm (19") nivo, spredaj
Nosilnost
7.500 N
Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416
6.000 N
IK koda
IK08
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
40 kg
Bruto teža
42 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
103,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177945418
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
VX IT, 19" mounting angles, standard, front, glazed door, WHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 U
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Negative Certificate
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Visio Shapes