Omrežno/strežniško ohišje VX IT s steklenimi vrati, IP 55, prazno ohišje

Št. artikla: VX 5325190

Zaprto ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. Na voljo brez 482,6 mm (19") notranjih elementov kot prazno ohišje za individualno konfiguracijo v različnih dimenzijah in z razredom zaščite do IP 55.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU UK, merilna različica

PDU metered plus

PDU managed

Št. artikla:
VX 5325190
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Zadnja vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005
Ročaj in tečaji: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Strešna plošča, enodelna, zaprta
Talna plošča s kabelskimi uvodnicami, večdelna, zaprta
Komplet tesnil in tesnil za plošče z uvodnicami (priloženo)
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 800 mm
Globina: 600 mm
Enote
15 U
Enote
15 U
Zasnova strehe
enodelna, zaprta
Zasnova zadnjih vrat
Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Zasnova sprednjih vrat
Steklena aluminijasta vrata, zaprta, enodelna, 180° tečaji
Zasnova montažnih kotnikov
brez
Zasnova tal
Talna plošča s kabelskimi uvodnicami, večdelna, zaprta
Položaj montažnih kotnikov
brez
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
IK koda
IK08
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
40 kg
Bruto teža
44,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
109,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177945425
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 U, IP 55
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Negative Certificate
Protection category
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Visio Shapes