PC sistem ohišij

Št. artikla: PC 5366050

Varna namestitev vseh računalniških komponent, od zaslonov do osebnih računalnikov in tipkovnic. Za izjemno enostavno upravljanje v moderni zasnovi. Popolna zaščita pred vlago in umazanijo, temperaturnimi nihanji in nepooblaščenim dostopom.

Podnožje/podstavek, stacionarno za PC, IW

Predal za pladenj Izvlečno

Polica za komponente, izvlečna za TS, VX SE, PC, IW

Pokrov za odstranjevanje papirja za namestitev v površine

Nosilec zaslona

Št. artikla:
PC 5366050
Zasnova
s steklenimi vrati na vrhu, predalom za tipkovnico in polico za komponente
Opis izdelka
Varno ohišje za vse PC komponente, od zaslona in računalnika do tipkovnice. Ponuja enostavno uporabo in sodobno zasnovo. Popolna zaščita pred vlago in umazanijo, temperaturnimi nihanji in nepooblaščenim dostopom.
Material
Ohišje, vrata, zadnja vrata, montažni prostor, nosilci: jeklena pločevina
Ročaji, okrasne obrobe: plastika
Obrobe vrat: aluminij
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
General colour
RAL 7035
Barva
Ohišje, vrata, okrasne obrobe, nosilci: RAL 7035
Ročaj: RAL 7015
Zaslon, sredinski del vrat: RAL 7015
Obseg dobave
Ohišje, vrata, zadnja vrata
Kabelske uvodnice
Steklena vrata, zgoraj
Predal za tipkovnico
Polica za komponente
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 636 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Maks. mere tipkovnice (ŠxVxG)
480 x 70 x 260 mm
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
93,5 kg
Bruto teža
95,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
386,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177959422
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Opis izdelka
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details