Stranske plošče, deljene z zaklepno odmično ključavnico

Št. artikla: TX 5501020

Deljene stranske plošče z integrirano odmično ključavnico, vključno z varnostno ključavnico 3524 E.

Št. artikla:
TX 5501020
Prednosti
Enostavna uporaba
Sestavljanje brez orodja
Odmična ključavnica, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
Notranji zapah za opcijsko naknadno namestitev
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Konzola
Podstavek
Ozemljitveni prevodnik
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
TX Colocation Rack
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
14,2 kg
Bruto teža
16 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177678712
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2000x800 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E, Sheet steel
Dokumentacija
Instructions