Deljene stranske plošče z integrirano odmično ključavnico, vključno z varnostno ključavnico 3524 E.
- Št. artikla:
- TX 5501030
- Prednosti
- Enostavna uporaba
- Sestavljanje brez orodja
- Odmična ključavnica, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
- Notranji zapah za opcijsko naknadno namestitev
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Konzola
Podstavek
Ozemljitveni prevodnik
Sestavni deli - Primerno za
- Vrsta ohišja: TS IT
TX Colocation Rack
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.000 mm - Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 16,8 kg
- Bruto teža
- 17,7 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177678729
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
- DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2000x1000 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E., Sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions