Za TS IT za zadnja vrata, navpično razdeljena, zaprta.
- Št. artikla:
- DK 5501210
- Opis izdelka
- Primerno za TS IT z zaprtimi, navpično razdeljenimi vrati iz jeklene pločevine in za TS ohišja s širino 400 mm.
- Aplikacije
- Za navpično montažo na navojne vijake vrat
- Material
- Cevni profil: jeklena pločevina
Kotni priključek: plastika - Površinska obdelava
- Cevni del: pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Za tip ohišja
- TS IT
- TS
- Primerno za širino
- 400 mm
- Primerno za višino
- 2.000 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 6,344 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Tubular door frame, for TS, TS IT, SE, with closed, vertical divided, sheet-steel doors, Two tubular door frames per door
- Dokumentacija
- Instructions